TBS-32B-25M-200-A
TBS-32B-25M-200-A
Les pinces en T à bille TBS se monte directement sur une bille 32 mm et un tube 25 mm
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
0.75
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
7.87
Poids (kg)
0.339
Longueur (mm)
200.0
Diametre tube (mm)
25
PublishedDate
1683651332000
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Ball-Extension
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
32B
Type de produit
Ball Extension
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top