TPA-90-25-300-GD
TPA-90-25-300-GD
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
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
1.79
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
11.81
Länge (mm)
300.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.81
DistributorGroup
End Effectors
cad_part_name
TPA-90-25-300-GD
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
PublishedDate
1683651327000
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Material
Steel
Produkt Typen
Pressenadapter
Back to Top