TPA-90-25-300-GD
TPA-90-25-300-GD
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
1.79
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.81
Longueur (mm)
300.0
Gammes de produits
Bride de Montage
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
cad_part_name
TPA-90-25-300-GD
PublishedDate
1683651327000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top