VC-B15S-10M
VC-B15S-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.59 in
Durchmesser (in)
0.63
Gewicht (oz) (oz)
0.12
Saugergröße
15 mm
Durchmesser (mm)
16
Gewicht (g)
3.7
Ausführung
Rund
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.57
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.25
Befestigung
M5 AG
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Back to Top