VC-B15S-10M
VC-B15S-10M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.59 in
Diametre (in)
0.63
Poids (oz)
0.12
Diametre (mm)
16
Poids (g)
3.7
Taille chapeau
15 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.57
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Matériel
Silicone
Montage
M5 mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.25
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (orange)
Back to Top