VC-B20S-10M
VC-B20S-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Durchmesser (in)
0.88
Durchmesser (mm)
22.4
Gewicht (g)
6.2
Saugergröße
20 mm
Ausführung
Rund
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.02
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
2.25
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Silicone
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
M5 AG
Back to Top