VC-B20S-10M
VC-B20S-10M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
0.79 in
Diametre (in)
0.88
Poids (oz)
0.2
Diametre (mm)
22.4
Poids (g)
6.2
Taille chapeau
20 mm
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
M5 mâle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
2.25
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.02
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (orange)
Matériel
Silicone
Back to Top