Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's VC-B30N-18F : VC-B - Micro Series Round Bellows Vacuum Cups | DESTACO

VC-B30N-18F

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 0.37
Max. Werkstückgewicht (lb) 4.88
Durchmesser (in) 1.34
Saugergröße 1.18 in
Gewicht (lb) 0.37
Gewicht (g) 11.5
Saugergröße 30 mm
Durchmesser (mm) 34.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 2.21
Gewicht (kg) 11.5
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion Robotertooling
Befestigung 1/8 G AG
Ausführung Rund
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B30N-18F.STEP
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 2.21
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling I|H Structure
Produkt Typen Micro Balgsauger
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 4.88
PublishedDate 1704205772000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top