Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's VC-B30N-18F : VC-B - Micro Series Round Bellows Vacuum Cups | DESTACO

VC-B30N-18F

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 1.18 in
Poids (oz) 0.37
Diametre (in) 1.34
Poids (lb) 0.37
Charge Max (lb) 4.88
Charge max (kg) 2.21
Poids (kg) 11.5
Taille chapeau 30 mm
Poids (g) 11.5
Diametre (mm) 34.0
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Micro soufflet
Montage 1/8 G femelle
Forme Round
PublishedDate 1704205772000
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling I|H Structure
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 4.88
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B30N-18F.STEP
Durometre A50 (noir)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 2.21
Back to Top