Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

VC-B30N-18M

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 1.18 in
Max. Werkstückgewicht (lb) 4.88
Gewicht (lb) 0.4
Gewicht (oz) (oz) 0.37
Durchmesser (in) 1.34
Max. Werkstückgewicht (kg) 2.21
Durchmesser (mm) 34.0
Gewicht (g) 11.5
Gewicht (kg) 11.42
Saugergröße 30 mm
Befestigung 1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 2.21
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1680011535000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B30N-18M.STEP
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Micro Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 4.88
Wird verwendet bei Modell/Serie CPI-VSA-ARVS-5-U18
Ausführung Rund
Produktfunktion Robotertooling
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Back to Top