Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

VC-B30N-18M

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 4.88
Taille chapeau 1.18 in
Poids (oz) 0.37
Diametre (in) 1.34
Poids (lb) 0.4
Poids (g) 11.5
Charge max (kg) 2.21
Diametre (mm) 34.0
Poids (kg) 11.42
Taille chapeau 30 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Montage 1/8 G mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 2.21
Fonction de produit Outillage Robotique
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B30N-18M.STEP
Type de produit Micro soufflet
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Forme Round
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Matériel Nitrile
PublishedDate 1680011535000
Durometre A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 4.88
Back to Top