VC-B30S-18F
VC-B30S-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.34
Saugergröße
1.18 in
Gewicht (oz) (oz)
0.37
Gewicht (g)
11.5
Saugergröße
30 mm
Durchmesser (mm)
34
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Material
Silicone
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
4.88
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
1/8 G AG
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.21
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top