VC-B30S-18F
VC-B30S-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.18 in
Diametre (in)
1.34
Poids (oz)
0.37
Poids (g)
11.5
Taille chapeau
30 mm
Diametre (mm)
34
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
4.88
Forme
Round
Type de produit
Micro soufflet
Durometre
A50 (orange)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.21
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Silicone
Back to Top