VC-B30S-18M
VC-B30S-18M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.37
Saugergröße
1.18 in
Durchmesser (in)
1.34
Durchmesser (mm)
34
Gewicht (g)
11.5
Saugergröße
30 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
4.88
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Rund
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.21
Back to Top