VC-B30S-18M
VC-B30S-18M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.18 in
Diametre (in)
1.34
Poids (oz)
0.37
Poids (g)
11.5
Diametre (mm)
34
Taille chapeau
30 mm
Type de produit
Micro soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Silicone
Durometre
A50 (orange)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.21
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1/8 G mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
4.88
Back to Top