Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

VC-B50N-18F

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 14.6
Gewicht (lb) 0.98
Durchmesser (in) 2.08
Gewicht (oz) (oz) 0.98
Saugergröße 1.97 in
Max. Werkstückgewicht (kg) 6.63
Durchmesser (mm) 52.8
Gewicht (kg) 30.5
Saugergröße 50 mm
Gewicht (g) 30.5
PublishedDate 1704205772000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 14.6
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Micro Balgsauger
Befestigung 1/8 G AG
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B50N-18F.STEP
Material Nitrile
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling H Structure
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 6.63
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
Back to Top