Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

VC-B50N-18F

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 14.6
Diametre (in) 2.08
Poids (oz) 0.98
Poids (lb) 0.98
Taille chapeau 1.97 in
Diametre (mm) 52.8
Poids (kg) 30.5
Poids (g) 30.5
Charge max (kg) 6.63
Taille chapeau 50 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 6.63
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 14.6
Montage 1/8 G femelle
Type de produit Micro soufflet
DistributorGroup End Effectors
Durometre A50 (noir)
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling H Structure
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Forme Round
PublishedDate 1704205772000
Distributor Group - FR Prehenseurs
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B50N-18F.STEP
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top