Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
Destaco’s VC-BM Series of micro, round multi-bellows vacuum cups are used on dry, angled, curved, and bumpy surfaces.

VC-BM20N-18M

VC-B - Micro Mehrfach Balg Vakuum Sauger rund

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.19
Durchmesser (in) 0.79
Gewicht (oz) (oz) 0.17
Max. Werkstückgewicht (lb) 1.5
Saugergröße 0.79 in
Durchmesser (mm) 20.1
Max. Werkstückgewicht (kg) 0.68
Gewicht (g) 5.3
Saugergröße 20 mm
Gewicht (kg) 5.3
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 0.68
DistributorGroup End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 1.5
Wird verwendet bei Modell/Serie CPI-VSA-ARVS-5-U18
Ausführung Rund
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Micro Mehrfach Balgsauger
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 1/8 G AG
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-BM20N-18M.STEP
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1680011535000
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Back to Top