Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s VC-BM Series of micro, round multi-bellows vacuum cups are used on dry, angled, curved, and bumpy surfaces.

VC-BM20N-18M

Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 0.17
Taille chapeau 0.79 in
Poids (lb) 0.19
Diametre (in) 0.79
Charge Max (lb) 1.5
Diametre (mm) 20.1
Taille chapeau 20 mm
Charge max (kg) 0.68
Poids (g) 5.3
Poids (kg) 5.3
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Micro soufflet multiples
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 1.5
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Forme Round
PublishedDate 1680011535000
Durometre A50 (noir)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-BM20N-18M.STEP
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 0.68
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
Montage 1/8 G mâle
Back to Top