VC-F15S-10M
VC-F15S-10M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.65
Saugergröße
0.59 in
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Durchmesser (mm)
16.5
Saugergröße
15 mm
Gewicht (g)
3.4
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
M5 AG
Material
Silicone
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.88
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.85
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Back to Top