VC-F15S-10M
VC-F15S-10M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.11
Diametre (in)
0.65
Taille chapeau
0.59 in
Taille chapeau
15 mm
Diametre (mm)
16.5
Poids (g)
3.4
Type de produit
Micro plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.85
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.88
Durometre
A50 (orange)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
M5 mâle
Forme
Round
Matériel
Silicone
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top