VC-F20N-18F
VC-F20N-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.87
Gewicht (oz) (oz)
0.25
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (mm)
22.1
Saugergröße
20 mm
Gewicht (g)
7.8
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.47
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Befestigung
1/8 G AG
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.25
Material
Nitrile
Back to Top