VC-F20N-18F
VC-F20N-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.87
Poids (oz)
0.25
Taille chapeau
0.79 in
Diametre (mm)
22.1
Taille chapeau
20 mm
Poids (g)
7.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
1/8 G femelle
Matériel
Nitrile
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Micro plat
Durometre
A50 (noir)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
3.25
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.47
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top