Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Endeffektoren
Destaco’s VC-F Series of micro, round flatfoot vacuum cups are used on moderately flat to medium contour, dry surfaces.

VC-F20N-18M

VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 0.79 in
Durchmesser (in) 0.87
Gewicht (lb) 0.27
Max. Werkstückgewicht (lb) 3.25
Gewicht (oz) (oz) 0.25
Durchmesser (mm) 22.1
Saugergröße 20 mm
Gewicht (kg) 7.8
Max. Werkstückgewicht (kg) 1.47
Gewicht (g) 7.8
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 3.25
Produkt Typen Micro Flachsauger
Material Nitrile
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 1/8 G AG
Wird verwendet bei Modell/Serie CPI-VSA-ARVS-5-U18
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 1.47
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-F20N-18M.STEP
Ausführung Rund
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Durometer (Härtemessgerat) A50 (schwarz)
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1680011538000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top