Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s VC-F Series of micro, round flatfoot vacuum cups are used on moderately flat to medium contour, dry surfaces.

VC-F20N-18M

Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.27
Charge Max (lb) 3.25
Diametre (in) 0.87
Taille chapeau 0.79 in
Poids (oz) 0.25
Diametre (mm) 22.1
Poids (g) 7.8
Charge max (kg) 1.47
Poids (kg) 7.8
Taille chapeau 20 mm
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 1.47
Forme Round
Matériel Nitrile
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-F20N-18M.STEP
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 1/8 G mâle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 3.25
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Micro plat
PublishedDate 1680011538000
Back to Top