VC-F30N-18F
VC-F30N-18F
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.18 in
Gewicht (oz) (oz)
0.2
Durchmesser (in)
1.26
Gewicht (g)
6.2
Durchmesser (mm)
32
Saugergröße
30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Befestigung
1/8 G AG
Material
Nitrile
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
5.63
Produktfunktion
Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
2.55
Back to Top