VC-F30N-18F
VC-F30N-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.26
Taille chapeau
1.18 in
Poids (oz)
0.2
Diametre (mm)
32
Poids (g)
6.2
Taille chapeau
30 mm
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
2.55
Type de produit
Micro plat
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
5.63
Montage
1/8 G femelle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
A50 (noir)
Matériel
Nitrile
Back to Top