VC-F40V-18M
VC-F40V-18M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
1.66
Gewicht (oz) (oz)
0.38
Saugergröße
1.57 in
Durchmesser (mm)
42.2
Gewicht (g)
11.8
Saugergröße
40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
9
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (grau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
4.08
DistributorGroup
End Effectors
Material
Viton
Back to Top