VC-F40V-18M
VC-F40V-18M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.66
Poids (oz)
0.38
Taille chapeau
1.57 in
Taille chapeau
40 mm
Poids (g)
11.8
Diametre (mm)
42.2
Durometre
A50 (gris)
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9
Matériel
Viton
Type de produit
Micro plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.08
Montage
1/8 G mâle
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top