Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2013-UR
2013-UR
Serrage à bascule de nouvelle génération avec jusqu'à 2 fois la capacité de nos modèles originaux.
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
Hauteur sous étrier (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
295
Longueur Etrier (in)
1.65
Poids (lb)
0.37
Longueur Etrier (mm)
41.9
Poids (kg)
0.17
Hauteur sous étrier (mm)
19.1
Effort de maintien maximum (N)
1310
Cycle de travail
2
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
58
Application -Usinage
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Assemblage goupille
2013208-M
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Oui
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Type de produit
Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
71
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
2013
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement
Normal
Style de base de montage
Base bridée
Rondelle
102111
Accessoires de produit
L-213-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2013208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top