Manuelle Kniehebelspanner
2013-UR
2013-UR
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 213
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.37
Spannarmlänge (in)
1.65
Haltekraft (lb)
295
Gewicht (kg)
0.17
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Maximale Haltekraft (N)
1310
Spannarmlänge (mm)
41.9
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
2013
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
2013208-M
Handgriff
Horizontal
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Betriebsablauf
2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Ja
Flankenscheiben
102111
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
L-213-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-3-01
Spannarm Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top