Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
202-USS
202-USS
Un des modèles les plus couramment utilise.
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
0.35
Longueur Etrier (in)
1.73
Effort de maintien (lbf)
250
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Poids (kg)
0.16
Longueur Etrier (mm)
43.9
Effort de maintien maximum (N)
1110
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Gammes de produits
202
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°)
65
Variation posage pièce
Non
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Rondelle
215905
Matériel standard
Acier inoxydable
Type de produit
Standard
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Product Type
Serrages verticaux
poignée
Verticale
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Style de base de montage
Base bridée
Application -Usinage
Pas recommandé
Style d'étrier
Barre en U
Assemblage goupille
202943
Cycle de travail
1
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
202943-M
Broche Inox T�te Hex -1
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202943
Broche Inox T�te Hex -1
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top