Manuelle Kniehebelspanner
202-USS
202-USS
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
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
0.35
Spannarmlänge (in)
1.73
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Haltekraft (lb)
250
Maximale Haltekraft (N)
1110
Gewicht (kg)
0.16
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Spannarmlänge (mm)
43.9
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Standard-Material
Edelstahl
Bediener Umgebung
Normal
Produktreihe
202
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Betriebsablauf
1
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
202943
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktart
Vertikalspanner
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben
215905
Produktzubehör
202943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top