Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213-U-L
213-U-L
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
Longueur Etrier (in)
0.85
Effort de maintien (lbf)
150
Poids (lb)
0.18
Hauteur sous étrier (in)
0.65
Poids (kg)
0.08
Effort de maintien maximum (N)
670
Longueur Etrier (mm)
21.5
Hauteur sous étrier (mm)
16.5
Matériel standard
Acier
Service environnement
Normal
Ouverture poignée (+10°)
60
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Base bridée
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
poignée
Horizontal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Cycle de travail
2
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Gammes de produits
213
Application -Usinage
Faible/Bas
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style d'étrier
Barre en U ouvert
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
L-213-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top