Manuelle Kniehebelspanner
213-U-L
213-U-L
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.65
Spannarmlänge (in)
0.85
Gewicht (lb)
0.18
Haltekraft (lb)
150
Maximale Haltekraft (N)
670
Höhe unter Spannarm (mm)
16.5
Spannarmlänge (mm)
21.5
Gewicht (kg)
0.08
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktreihe
213
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
offener Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Betriebsablauf
2
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Schweissen
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktzubehör
L-213-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-3-01
Spannarm Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top