Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
213-UB-L
213-UB-L
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
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
0.18
Hauteur sous étrier (in)
0.77
Effort de maintien (lbf)
150
Longueur Etrier (in)
0.85
Effort de maintien maximum (N)
670
Longueur Etrier (mm)
21.5
Hauteur sous étrier (mm)
19.6
Poids (kg)
0.08
Gammes de produits
213
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce
Non
poignée
Horizontal
Cycle de travail
2
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Style de base de montage
Base droite
Ouverture poignée (+10°)
60
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Toggle Lock plus
Non
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Accessoires de produit
L-213-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-213-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top