Manuelle Kniehebelspanner
213-UB-L
213-UB-L
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
0.85
Gewicht (lb)
0.18
Haltekraft (lb)
150
Höhe unter Spannarm (in)
0.77
Maximale Haltekraft (N)
670
Gewicht (kg)
0.08
Höhe unter Spannarm (mm)
19.6
Spannarmlänge (mm)
21.5
Betriebsablauf
2
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarmausführung
offener Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
60
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Bediener Umgebung
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
213
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
L-213-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-213-3-01
Spannarm Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top