Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
BodyBuilder End-of-Arm-Toolings (EOAT)
Sockelhalterung
HTW-1400-800 - HTW - Querverbindung
HTW-1400-800 - HTW - Querverbindung
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Sockelhalterung
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
230.71
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
B-45 Profil oder B-60 Profil
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Steel
Produkttypen
Pass-Through Tischschweißstück
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Sockelhalterung
HTW-1400-900 - HTW - Querverbindung
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Sockelhalterung
HTW-1200-800 - HTW - Querverbindung
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden