Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 031
031-L-4000 - Hydraulik-Spannarm, Serie 4000
031-L-4000 - Hydraulik-Spannarm, Serie 4000
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 031
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.8
Länge (in)
8.43
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Spannarm
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 031
031-S-4000 - Hydraulik-Spannarm, Select
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 031
031-L-2400 - Hydraulischer Spannarm, Select, lang, verstärkt
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden