Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.7
- Länge (in)4.39
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)200
- Hub (in)0.38
- Maximale Fingerlänge (in)5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.75
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOHSP-015|OHSN-015|OFSV-005|CABL-010|CABL-013
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPDS%2BFamily.tif%2Frename%2FDPDS%2BFamily.png&w=3840&q=75)