Serie ansehen:
RP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.2
- Länge (in)2.126
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)40-100 psi
- Greifkraft (lbf)220
- Hub (in)0.75
- Maximale Fingerlänge (in)5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.81
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Finger MaterialCarbon Steel
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4072060949%2FRP%2BFamily%2B-%2B862.jpg%2Frename%2FRP%2BFamily%2B-%2B862.png&w=3840&q=75)