SACKGREIFER - DPS

DPS30-1P-0011-00000-KSackgreifer - Basis 30 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 120 mm Zinken (10° gebogen)
Serie ansehen:
Serie DPSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)60.5
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Maximum Bag Size29.5 x 20.47 x 5.9 in (750 x 520 x 150 mm)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSackgreifer