Destaco Logo

SACKGREIFER - DPS

Sackgreifer - Basis 50 kg, als Bausatz, 220 mm gerader Zinken

DPS50-1P-0003-00000-KSackgreifer - Basis 50 kg, ohne Zubehör, als Bausatz, 220 mm gerader Zinken

Serie ansehen:

Serie DPS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)79.2

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Maximum Bag Size39.37 x 24.21 x 7.87 in (1000 x 615 x 200 mm)

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSackgreifer
  • ZubehörDPS-T-01-KIT|DPS-T-02-KIT|DPS-T-03-KIT|DPS-T-04-KIT|DPS-T-11-KIT|DPS-T-12-KIT|DPS-T-13-KIT|DPS-T-14-KIT|DPS-1P-PS-00-KIT|DPS-1P-SS-00-KIT|DPS-1P-00-L-00-KIT|DPS-1P-00-C1-KIT|DPS-1P-00-C2-KIT|DPS-RS-LD-01-KIT|DPS-RS-LD-02-KIT|DPS-RS-LD-03-KIT|DPS-RS-LD-04-KIT|DPS-RS-LD-05-KIT|DPS-RS-LD-06-KIT|DPS-RS-HD-01-KIT|DPS-RS-HD-02-KIT|DPS-RS-HD-03-KIT|DPS-RS-HD-04-KIT|DPS-RS-HD-05-KIT