Destaco Logo

Stiftzieher/Stiftziehzylinder – rein elektrisch

Elektrische Stiftzieher/Stiftziehzylinder, programmierbar

Elektrische Stiftzieher/Stiftziehzylinder, programmierbar

Elektrische Stiftzieher von DESTACO sind über das integrierte Steuermodul einstellba. Bei einer Hublänge bis zu 60 mm bieten diese rein elektrischen Stiftziehzylinder variable Verfahrgeschwindigkeiten.

Unsere wachsende EcoSmart BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert CO2 und Energieverbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.

Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an EcoSmart Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.

Eigenschaften

  • Weniger Kabel durch Weiterschleifung
  • Zwei Steuerungs- und Antriebsoptionen verfügbar
  • Schneller Start während der Installation
  • Bessere Produktionsplanung durch vorausschauende Wartung
  • Schneller Neustart nach einem Notstopp
  • Sanftes Öffnen und Schließen durch kontrollierte Bewegung
  • Unlimitierte Spanneröffnungspositionen für verschiedene Anwendungen
  • Einstellbare Geschwindigkeit zur Optimierung der Zykluszeit

Märkte

Anwendungen