Destaco Logo

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER MIT HOHER WIEDERHOLGENAUIGKEIT - SERIE PPC

PPC-12-RI-C-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, robust, hohe Wiederholgenauigkeit, mit Durchgangsloch

Serie ansehen:

PPC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.4
  • Länge (in)3.86

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)201
  • Hub (in)0.63
  • Maximale Fingerlänge (in)2.36
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Pressure Range With Springs45-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-010|CABL-013|SLKT-207|SLKT-207V|OSMK-105