SELBSTZENTRIERENDE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE UND DREHANWENDUNGEN - SERIE RPC

RPC-320M-SP-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC
Serie ansehen:
RPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.99
- Länge (in)3.23
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)300
- Hub (in)0.4
- Maximale Fingerlänge (in)2.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)2
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPC-315%2B-%2B18991.tif%2Frename%2FRPC-315%2B-%2B18991.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPC%2BFamily.tif%2Frename%2FRPC%2BFamily.png&w=3840&q=75)