Manuelle Kniehebelspanner
16300
16/300
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.54
Kolbenlänge (in)
17.83
Kolbenlänge (mm)
453
Gewicht (kg)
0.7
Spann-Bereich (mm)
160
Koben -Gewinde (mm)
M8
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Schubstange
Back to Top