Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16300
16/300
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.54
Longueur piston (in)
17.83
Taille de serrage (mm)
160
Longueur piston (mm)
453
piston (mm)
M8
Poids (kg)
0.7
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Clamp Accessories
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
Type d'accessoires
Plunger
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top