Robohand Greifer
16502PGR-P
16502PGR-P
Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.18
Greifkraft (lbf)
2579
Druckbereich (psi)
30 - 100 psi
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
Maximale Fingerlänge (in)
4.53
Gewicht (lb)
19.26
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
8.74
Zylinder Durchmesser (mm)
120
Hub (mm)
30
Maximale Fingerlänge (mm)
115
Greifkraft (N)
11475
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.29
Sonderausführung
Präzision
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
2P
Produktfunktion
Greifen
Produkt Typen
Parallelgreifer
Optionaler Sensor
Ja
Anzahl der Spannbacken
2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top