Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16502PGR-P
16502PGR-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
19.26
Force de serrage (lbf)
2579
Pressure Range (psi)
30 - 100 psi
Alesage cylindre (in)
4.72
Course (in)
1.18
Longueur doigts maxi (in)
4.53
Force de serrage (N)
11475
Poids (kg)
8.74
Longueur doigts maxi (mm)
115
Imperial or Metric Product
Impérial
Alesage cylindre (mm)
120
Course (mm)
30
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits
2P
Fonction de produit
Solutions de Pince
Detecteur en option
Oui
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.29
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales
Précision
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
nombre de mors
2
Back to Top